製品の公開
AGEPAN® THD etics M
Sonae Arauco

AGEPAN® THD etics M

Google翻訳”,

AGEPAN® THD etics Mは、エコロジカル外断熱システム(ETICS)向けに設計された耐圧性木質繊維レンダリングキャリアボードです。木造軸組構造や無垢材壁に直接施工でき、夏の暑さや冬の寒さから効果的に断熱・保護します。

このボードは耐衝撃性、透湿性、調湿性を備え、耐久性と安定した室内環境を実現します。高い寸法精度により迅速かつ容易な施工が可能で、KnaufおよびAkuritのレンダリングシステムでの使用が承認されています。

  • 耐衝撃性 – 損傷に対して高い耐久性
  • 夏の暑さと冬の寒さから優れた保護
  • 透湿性と湿度調節性
  • 高い寸法精度 – シンプルで時間を節約できる設置
  • KnaufおよびAkuritレンダリングシステムに承認済み
  • 天然素材 - 環境に優しく、リサイクル可能
仕様
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~140 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.040 W/mK • Rated thermal conductivity λB: 0.042 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 4 • Compressive stress/strength: ≥ 100 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 10 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Flow resistance: ≥ 100 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Outdoor exposure: up to 4 weeks • Board marking: WF-EN13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)100-TR10-MU4-AFr100 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications acc. to DIN 4108-10: • Roof/Ceiling: Interior ceiling insulation (underside) or roof insulation beneath rafters/structural framework, including suspended ceilings DI-zg • Interior insulation of ceiling or floor slab (top side) beneath screed, without sound insulation requirements DEO-ds • Wall: External wall insulation system with render finish WAP-zh, external wall insulation behind cladding WAB-ds
技術仕様
  • Unique refagepan-thd-etics-m
  • コレクションセットAgepan®
  • コレクションWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル断熱材
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱