製品の公開
AGEPAN® THD Install
Sonae Arauco

AGEPAN® THD Install

Google翻訳”,
AGEPAN® THD Installは、EN 13171規格に準拠して製造された、非対称の密度プロファイルを持つ突合せエッジ木質繊維断熱ボードです。透湿性、断熱性、吸湿性に優れており、屋根や壁構造物の設置層として、または耐圧性内部断熱材として使用できます。表面層が堅牢であるため、石膏ボードをAGEPAN® THD Installに直接固定できます。これにより、設置層と追加の断熱材を組み合わせた効率的で実用的なソリューションが実現し、快適な室内環境を実現します。
仕様
  • Areas of application: • Can be used as internal insulation in wall and roof areas • Installation layer can be plastered directly with approved product (e. g. Rotkalk, Knauf Gips KG) • Clayboard systems with Claytec, Viersen (Germany)
技術仕様
  • Unique refagepan-thd-install-wood-fibre-insulation-board
  • コレクションセットAgepan®
  • コレクションWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-09-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル断熱材
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱