製品を公開する
Clothing locker H3z2
Clothing locker H3z2
Clothing locker H3z2
Clothing locker H3z2
Clothing locker H3z2
Clothing locker H3z2

    Clothing locker H3z2

    Google翻訳,
    フルハイトZロッカー。上部コンパートメントの内部は次のもので構成されています。2つのアンカーフックが付いた衣類レール。下部コンパートメントの内部は次のもので構成されています。2つのアンカーフックが付いた衣類レール。ロッカーは、平らな屋根または傾斜した屋根のいずれかで利用できます。このロッカーは、最大の強度を実現するために厚い鋼材で完全に溶接された本体を備えており、すべての表面に非常に耐久性のある粉体塗装が施されています。ロッカーの床は、掃除をできるだけ簡単にするために、障害物や敷居のない平らな場所にあります。さまざまな脚、靴下、ベンチからお選びいただけます。さらに、スチールとラミネートの両方で多数の異なるドアがあります。お客様が標準または特別な色または動機(フォトラミネート)を選択できる場所。機械的および電気的の両方の多くの異なるロック。必要に応じて、ラミネートの装飾エンドパネルも提供しています。私たちの衣類用ロッカーは(すべてのロッカーと同様に)GS承認済みであり、高品質、耐久性、最新の工法を保証します。
    技術仕様
    • 固有参照番号clothing-locker-h3z2
    • 製品ファミリStorage
    • 製品グループCabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-03
    • 版番号1
    • 幅(mm)300
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Cabinets
    • UNSPSC コード30161801
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClass 番号23-21 15 15
    • OmniClass タイトルClothing Lockers
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ