お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

BST hat rack without dividers

Unique ref.: hat-shelf-without-dividers
ブランド名: Sonesson Inredningar
製品ファミリー: Storage
製品グループ: Interior systems
公開日: 2016-11-21
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 家具 - 棚・シェルフ・収納
Uniclass 1.4 コード: L826
Uniclass 1.4 詳細: Shelving
Uniclass 2.0 コード: PR-31-77
Uniclass 2.0 詳細: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 詳細: Shelves and storage units
NBS Reference コード: 35-77-80
NBS Reference 詳細: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
OmniClass Number: 23-21 11 11 11
OmniClass Title: Commercial Storage Shelves