製品の公開
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1204 mm
アーカイブ

Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1204 mm

Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
技術仕様
  • Unique refmailbox-typ3-single-section-5-boxes-height-1204-mm
  • コレクションセットStorage
  • コレクションMailbox
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1204
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)288
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Post
  • UNSPSC301029
  • Uniclass2015コードPr_40_70_50
  • Uniclass2015詳細Mail equipment
  • MasterFormat 2014 コード10 55 23
  • MasterFormat 2014 タイトルMail Boxes
  • OmniClassNumber23-19 15 11
  • OmniClassタイトルMail Boxes