製品の公開
School cabinets H401
School cabinets H401
School cabinets H401
School cabinets H401
School cabinets H401
School cabinets H401

    School cabinets H401

    Google翻訳”,
    次のインテリアの学校のロッカー:本/バインダー用の4つのコンパートメントと2つのフック。ロッカーは、平らな屋根または傾斜した屋根のいずれかで利用できます。ロッカーは完全に溶接されており、最大の強度を得るために鋼の厚さが増しています。すべての表面は、最大の耐擦傷性のために粉末コーティングされています。ロッカーは敷居のない平らな床で、掃除が簡単です。学校の環境では、ソクルをお勧めしますが、脚やベンチを選択することもできます。幅広いドアとロックからお選びいただけます。また、ドア用にさまざまなスチールカラーとさまざまなラミネートを提供しています。また、お客様が希望する動機を決定できるフォトラミネートを提供することもできます。ロッカーの側面を覆うために、ラミネートから装飾パネルを追加するオプションもあります。私たちの学校のロッカーは、他のロッカーがGS承認されているのと同じです。これにより、材料、強度、製造が最高水準であることが保証されます。
    技術仕様
    • Unique refschool-cabinets-h401
    • コレクションセットStorage
    • コレクションSchool Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-09
    • エディション1
    • 幅(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-21 15 15
    • OmniClassタイトルClothing Lockers