製品の公開
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402
School cabinets H402

    School cabinets H402

    Google翻訳”,
    次の内部を備えた学校のロッカー:本/バインダー用の2つのコンパートメントとコンパートメントごとに2つのフック。 。ロッカーは、平らな屋根または傾斜した屋根のいずれかで利用できます。ロッカーは完全に溶接されており、最大の強度を得るために鋼の厚さが増しています。すべての表面は、最大の耐擦傷性のために粉末コーティングされています。ロッカーは敷居のない平らな床で、掃除が簡単です。学校の環境では、ソクルをお勧めしますが、脚やベンチを選択することもできます。幅広いドアとロックからお選びいただけます。また、ドア用にさまざまなスチールカラーとさまざまなラミネートを提供しています。また、お客様が希望する動機を決定できるフォトラミネートを提供することもできます。ロッカーの側面を覆うために、ラミネートから装飾パネルを追加するオプションもあります。私たちの学校のロッカーは、GSが承認した他のロッカーと同じです。これにより、材料、強度、製造が最高水準であることが保証されます。
    技術仕様
    • Unique refschool-cabinets-h402
    • コレクションセットStorage
    • コレクションSchool Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-09
    • エディション1
    • 幅(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-21 15 15
    • OmniClassタイトルClothing Lockers