製品の公開
School cabinets L302

School cabinets L302

Google翻訳”,
ロッカーは陸屋根で利用できます。ロッカーは完全に溶接されており、最大の強度を得るために鋼の厚さが増しています。すべての表面は、最大の耐擦傷性のために粉末コーティングされています。ロッカーは敷居のない平らな床で、掃除が簡単です。学校の環境では、ソクルをお勧めしますが、脚やベンチを選択することもできます。幅広いドアとロックからお選びいただけます。また、ドア用にさまざまなスチールカラーとさまざまなラミネートを提供しています。また、お客様が希望する動機を決定できるフォトラミネートを提供することもできます。ロッカーの側面を覆うために、ラミネートから装飾パネルを追加するオプションもあります。私たちの学校のロッカーは、他のロッカーがGS承認されているのと同じです。これにより、材料、強度、製造が最高水準であることが保証されます。
技術仕様
  • Unique refschool-cabinets-l302
  • コレクションセットStorage
  • コレクションSchool Cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)901
  • 幅(mm)300
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード41 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
  • OmniClassNumber23-21 15 15
  • OmniClassタイトルClothing Lockers