このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Storage locker H303

Unique ref.: storage-locker-h303
ブランド名: Sonesson Inredningar
製品ファミリー: Storage
製品グループ: Cabinets
公開日: 2018-07-12
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)
Full height storage locker with three compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: 家具 - 棚・シェルフ・収納
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Cabinets
UNSPSC コード: 30161801
Uniclass 1.4 コード: L72141
Uniclass 1.4 詳細: Cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 詳細: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 詳細: Lockers
NBS Reference コード: 35-77-48
NBS Reference 詳細: Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Number: 23-29 17 00
OmniClass Title: Property Storage Locks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

名前
Depth 400 ; 550 mm
Height 1752 ; 1861 ; 1902 mm
Width 300 ; 600 ; 900 ; 1200 mm

BIMobject®