製品の公開
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk

    Google翻訳”,
    • 健康的な仕事のスタイルを始める:SONGMICSのスタンディングデスクは、座りがちな仕事の習慣を取り除くのに役立ち、仕事中に座っていることと立っていることの間に必要な健康的なバランスを見つけることができます。
    • 使いやすいハンドルで、デスクトップを28.3インチから44.1インチに簡単に調整できます。
    • スタイリッシュで頑丈:洗練された外観がどんな家の装飾にも溶け込みます。滑らかな塗装の鉄ベース構造は錆びにくく、お手入れも簡単です。 110ポンドまでの静的負荷容量。
    • 広々としたワークステーション:47.3 "x 23. 6"の大きな表面で、他の事務用品のために十分なスペースを確保しながら、デュアルモニターやラップトップを簡単に収容できます。勉強机としても最適です。
    • 100%満足:デスクは組み立てが簡単で、SONGMICSは購入の前後に専門的なカスタマーサービスを提供し、必要なときにいつでも喜んでお手伝いします。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #StandingDesk #ElectricStandingDesk #HomeOffice

    仕様
    • Technical Details

      Height: 28.3"-44.1" (72-112 cm)
      Weight: 65 lbs. (29.5 kg)
      Maximum static load: 110 lbs. (50 kg)

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-ULAD08NW-Electric-Standing-Desk
    • コレクションセットStanding Desk
    • コレクションElectric
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment