製品の公開
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools

    Google翻訳”,
    • 最適な快適性:高品質のソフトPUで覆われ、耐久性があり快適です。人間工学に基づいたシートと円形のフットレストにより、作業中やリラックスしながら快適に過ごせます。
    • 頑丈なバースツール:頑丈な金属フレームと8つの溶接スポットを備えた大きく厚いクロムベース(直径15.2インチ)は、優れた安定性を提供し、最大440ポンドを保持します。
    • 調整可能&回転:高さ調整付きの自動復帰シリンダーにより、スツールをカウンターからバーの高さまで調整できます(22.4''-30。3'');このバースツールは360°回転式のデザインが特徴です。
    • 床の保護:底部のゴム製滑り止めパッドは、床を引っかき傷から保護しながら、バースツールが滑りにくくなるのを防ぎます。
    • 製品サイズ:シートサイズ-15''lx 15'w、クロームベース-15.2''直径、シートの高さ-22. 4''-30.3''。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #BarStool

    仕様
    • Technical Details

      Color: Black
      Material: PU, Chrome Plated Iron
      Seat Size: 15''L x 15''W (38 x 38 cm)
      Seat Height: 22.4'' - 30.3'' (57-77 cm)

      Base Plate: 15.2'' Dia. (38 cm)
      Product Weight: 25.4 lbs(11.5 kg)
      Max. Load Capacity: 440 lbs

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-ULJB62BK-Adjustable-Bar-Stools
    • コレクションセットStool
    • コレクションBar Stool
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米