製品の公開
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool

    Google翻訳”,
    • 人間工学に基づいた背もたれ:腰の湾曲に基づいたアークとパラグライダーの背もたれは、背中を完全にサポートし、脊椎をリラックスさせるのに役立ちます。
    • イージーケアとヘビーデューティーシート:高品質の耐摩耗性PU生地は耐摩耗性があり、お手入れが簡単です。快適なクッションは、厚さ3.15インチの成形スポンジで完全にパッドされており、長期間使用しても変形しません。ソフトシートは頑丈な金属フレームで支えられています。
    • SGSテスト済みガスリフト:ガスリフトはサプライヤーによってテストされ、BIFMA X5.1-2011条項9および11.3(レポート番号:AJHL1609010712FT-02)に従ってSGSテストに合格しています。最大耐荷重は220ポンドです。
    • 調整が簡単で柔軟な動き:360度回転するので、簡単に体を動かすことができます。金属製の油圧ポンプを使用すると、シートを18インチから24インチに上下に移動できます。ナイロン製の5つ星の足と全方向キャスターは、並外れた安定性、滑らかな滑り、耐久性のある摩耗を特長としています。
    • 組み立てとサイズ:手動と工具で簡単に組み立てられます。調整可能な高さの範囲:18''-24''、シートの直径:13.7''、耐荷重:220ポンド。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #SpaStool #SalonStool

    仕様
    • Technical Details

      Colour: Black
      Material: PU, Nylon Feet
      Adjustable Height Range: 18'' - 24''
      Cushion Thickness: 3.15 ''
      Seat Diameter: 13.7 ''
      Diameter of Five-star Castors: 19.7 ''
      Overall Load Capacity: 220 lbs
      Net Weight: 10.6 lbs
      Gross Weight: 13.2 lbs

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-ULJB81B-Massage-Salon-Spa-Stool
    • コレクションセットStool
    • コレクションSpa
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)