製品の公開
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair
    SONGMICS

    SONGMICS UOBG77BR Racing Style Office Chair

    Google翻訳”,
    • 卓越したゲーム:ポスター、志望者、非専門家のことを忘れてください。この黒と灰色のエグゼクティブチェアは卓越性のために作られました。長時間のゲームセッション用に設計されたこのレーシングチェアは、プレミアムな快適さを提供するため、勝利という1つのことに集中できます。
    • 無限の快適さ:この人間工学に基づいた椅子は、体の曲線を模倣するS字型の背もたれ、優れた腰部サポート、調節可能なヘッドレストを備えており、人間工学に基づいた贅沢な座りながら世界を保護できるように体を休ませます。
    • 純粋なリラクゼーション:フットレストを引き出し、足を蹴り上げ、椅子を90〜135度後ろに傾け、純粋な至福の中で休憩します。シートクッションとフットレストの10cmのパッドは、この調節可能なオフィスチェアを時代に合わせたものにします。
    • ささいなこと:この回転椅子は最大330ポンドをサポートし、アームレストは揺れを防ぐために補強されています。シートは合成皮革と通気性のあるメッシュの両方を備えており、フットレストは優れた快適さのために上に傾けられています。
    • 100%の満足度:SONGMICSは、購入前と購入後の両方で専門的なカスタマーサービスを提供します。このゲーミングチェアで最高になります。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #GamingChair #ExecutiveChair #HomeOffice

    仕様
    • Technical Details

      Item Weight: 38.5 pounds
      Product Dimensions: 21.6 x 20.1 x 51.6 inches
      Item model number: UOBG77BR
      Color: Red
      Shape: Rectangular
      Material Type: Leather, Metal

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-UOBG77BR-Racing-Style-Office-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションGaming Chair
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (21)