製品の公開
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
    SONGMICS

    SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair

    Google翻訳”,
    • 最適な快適さ:人間工学に基づいた背もたれが体を支えます。パッド入りの背もたれ、内蔵のヘッドレスト、豪華な布張りのシートにより、長時間座っていても快適に過ごせます。
    • 座りがちな座り心地で疲れを感じることはありません:ワイドサイズとラージサイズのコンピューターチェアを回転させます。シートの前面にはウォーターフォールエッジがあり、脚をさらにサポートして快適にします。背中は体に合わせて輪郭が描かれ、背中の疲労を和らげるのに役立ちます。
    • 複数の調整:フリップアップアームレストは、便利な用途のために完全に上向きに折りたたむことができ、机の下に置くためのスペースを節約します。人間工学に基づいた椅子の背もたれは90〜110度の位置にリクライニングし、体重に合わせて揺れます。シートの調整可能な高さは161/2''-195/8''で、ほとんどの人に最適です。
    • 安定性と耐久性:アームレスト、トレイ、ホイール、ガスリフトなどの重要なアクセサリは、サプライヤによってテストされ、デスクチェアの高い安定性と耐久性を保証するためにBIFMAに合格しています。直径271/2''の5つ星キャスター。 330.69lbsの最大静的負荷容量。緩み防止ネジは、長期間使用しても頑丈に保たれます。
    • スペアパーツ:30ヶ月保証。デスクチェアには、将来の交換用に2つの追加のホイールとネジが含まれています。優秀なチームが継続的なアフターサービスを提供します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #ExecutiveChair #OfficeChair

    仕様
    • Technical Details

      Overall Height: 44 7/8''- 48 1/8'' (114-122cm); Overall Width: 27 1/2'' (70cm); Overall Depth: 29 7/8'' (76cm)
      Adjustable Seat Height: 16 1/2''- 19 5/8'' (42-50cm)
      Seat Size: 21 1/4''L x 20 1/8''W (54 x 51cm)
      Back Height: 29 7/8'' (76cm)
      Front Cushion Thickness: 6 1/4'' (16cm)
      Base Diameter: 27 1/2'' (70cm)
      Color: Black
      Gross Weight: 39.24lbs (17.8kg)
      Max. load Capacity: 330.69lbs (150kg)

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-UOBG94BK-High-Back-Computer-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションOffice Chair
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (21)