製品の公開
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
    SONGMICS

    SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net

    Google翻訳”,
    • ASTMおよびGS認定:この屋外トランポリンは、ASTMおよびGS規格に従って、テュフラインランドによって家族での使用に対して安全で信頼できるものとして承認されています。
    • SOLID STEEL STRUCTURE:完全に亜鉛メッキされた鉄骨フレームにより、錆や腐食に対する耐性が向上します。安定性と安全性を高めるための12のバランスの取れた接点を備えた6つのW字型の脚。最大375ポンドの最大耐荷重。
    • より楽しく、より良いバウンス:トランポリンにはバスケットボールフープが付属しており、ジャンプしながらさらに楽しくなります。耐摩耗性と耐紫外線性のジャンピングマット(PP製)は高圧に耐えます。優れた弾力性のための108の電流を通されたばね。
    • 最大限の安全性のために:レールはアイボルトで脚にしっかりと固定されています。エンクロージャーネット用の優れた高密度メッシュは、遊んでいる間あなたの子供のための安全なスペースを作成します。オーバーハングのある幅広のスプリングカバーパッドがフレームをきれいにカバーします。
    • 入手できるもの:15フィートのトランポリン、バスケットボールフープ、エンクロージャーネット、スプリングカバーパッド、ジャンピングマット、はしご、グラウンドマット、組み立て用手袋。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Songmics #Tramopoline #TramopolineNet

    仕様
    • Technical Details

      Max. Load Capacity: 375 lb
      Frame Height: approx. 37.8''
      Superior anti-rust galvanized steel tubes
      108 galvanized steel springs
      Waterproof, UV-resistant and durable safety pad
      Superior dense mesh
      High-quality jumping mat, UV-resistant (5000 hours tested)
      Safety rails are wrapped with EPE foam

    技術仕様
    • Unique refSONGMICS-USTR15BU-15ft-Trampoline-with-Enclosure-Net
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションTrampoline
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (45)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)