FW-75BZ30J 75" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display
Sony Professional

FW-75BZ30J 75" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

Google翻訳”,

75インチBRAVIAFW-75BZ30Jは、明るく美しい4K画像とビジネス向けの機能を兼ね備えています。

ソニーの強力な4KHDRプロセッサX1を搭載したFW-75BZ30Jは、驚くべき色、コントラスト、鮮明さ、動きを組み合わせた没入型画像で、優れた画質を実現します。

堅牢なFW-75BZ30Jは、幅広いB2Bアプリケーションを念頭に置いて設計されており、スマートな設計が特徴です。

SoCプラットフォーム上のディスプレイの強力な組み込みAndroidOSシステムは、高速起動に加えて、スムーズなアプリ、アニメーション、シームレスなユーザーエクスペリエンスを保証します。

プロモードでは、企業、教育、デジタルサイネージなどのさまざまな環境に合わせてすばやく簡単にカスタマイズでき、ワンステップ設定では、ボタンを押すだけでサイネージや会議室のセットアップが最適化されます。 IP制御機能により、Crestron、Extron、Kramerなどの主要な主要パートナーのサポートを受けて簡単にインストールできます。 FW-75BZ30Jは、ChromecastビルトインとAirPlay2の両方を介して統合されたミラーリング機能も備えており、ユーザーのデバイスからのシンプルで迅速なタッチレス接続を提供します。

仕様
  • Features

    4K image resolution (3840 x 2160 pixels)

    4K offers four times the detail of Full HD, with a resolution of over 8 million pixels bringing extra clarity to corporate display, education and digital signage applications, especially when viewed up close, for example in huddle spaces.

    Rich, natural colour with TRILUMINOS PRO

    TRILUMINOS PRO maps colours from a wider palette, faithfully reproducing a world of more vivid, lifelike hues and tones

    Quick set-up with Pro Mode

    Customise and store display settings and features, then copy easily to multiple displays via USB flash memory

    One Step Setting

    A time-saver in corporate environments, One Step Setting optimises picture and networking settings to suit meeting rooms and signage applications at the touch of a single button

    Reliable 24/7 operation

    BRAVIA is engineered for dependable round-the-clock operation in the most demanding corporate and AV presentation environments.

    Developer friendly, easy integration

    BRAVIA offers seamless support with leading automation and control platforms, while open APIs offer limitless integration opportunities with other vendor solutions.

    4K HDR Processor X1

    Sony’s powerful 4K HDR Processor X1 enhances colour, clarity and contrast for outstandingly lifelike 4K HDR picture quality.

    See finer detail with 4K X-Reality PRO

    4K X-Reality PRO upscales pictures closer to true 4K quality. Images are sharpened and refined in real time, revealing extra detail from lower-resolution picture sources.

    Smooth, fluid on-screen action

    The 4K panel is teamed with Motionflow XR technology for smoother, more natural reproduction of rapidly moving on-screen images.

    Simple screen mirroring

    Support for Chromecast built-in and Apple AirPlay2 makes it easy to stream AV content wirelessly from an Android or iOS device straight to BRAVIA.

    Enhanced wireless connectivity

    The FW-75BZ30J supports wireless connectivity via Wi-Fi 5GHz and 2.4GHz as well as Bluetooth 4.2.

    Made for doing business

    The FW-75BZ30J is designed for professional installations with support for landscape, portrait or tilt orientation.

技術仕様
  • Unique refFW-75BZ30J-Display
  • 製品ファミリProfessional Displays
  • 製品グループDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSC52
  • Uniclass1_4 コードL8452
  • Uniclass1_4詳細Display screens
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNumber23-37 19 13

対応地域

北米
アングィラ
ホンジュラス
ジャマイカ
マルティニーク
メキシコ
モントセラト
ニカラグア
パナマ
プエルトリコ
セントクリストファー・ネービス
セントルシア
サンピエール島・ミクロン島
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
サン・バルテルミー島
シント・マールテン
バハマ
トリニダード・ドバゴ
タークス・カイコス諸島
ハイチ
アメリカ領ヴァージン諸島
グアテマラ
グレナダ
アンティグア・バーブーダ
アルバ
バルバドス
ベリーズ
バミューダ諸島
イギリス領バージン諸島
カナダ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ケイマン諸島
サン・マルタン
コスタリカ
キューバ
キュラソー島
ドミニカ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
グリーンランド
グアドループ
アメリカ合衆国