SRG-XB25 Compact 4K 60p BOX-Style Remote Camera With 25x Optical Zoom
Sony Professional

SRG-XB25 Compact 4K 60p BOX-Style Remote Camera With 25x Optical Zoom

Google翻訳”,

大規模な会場でのフレームいっぱいのクローズアップ用の強力な25倍光学ズームレンズを備えたこの高品質のリモートカメラで、鮮明で詳細が詰まった4K60pビデオをストリーミングします。

SRG-XB25ハイズームBOXカメラは、ソニーの何十年にもわたるプロのイメージングノウハウを活用して、幅広いコンテンツ作成アプリケーションに適合します。セミナールーム、講義室、仮想制作スタジオ、政府/国会議事堂、礼拝堂などの環境で印象的な4K写真をキャプチャしてストリーミングするのに理想的です。

費用対効果の高いSRG-XB25は、専任のカメラオペレーターのチームを必要とせずに高品質の画像が必要とされる、マルチカメラ撮影のセットアップに特に魅力的です。強力な25倍光学ズームを備えた一体型レンズは、カメラが背面や大きな講堂や公共の場に設置されている場合でも、スピーカーやプレゼンターのフレームいっぱいのクローズアップをキャプチャします。

SRG-XB25は、電力、ストリーミングビデオ、およびカメラ制御信号を伝送する1本のイーサネットケーブルを使用して、すべてのIP本番環境にシームレスに適合します。

講義キャプチャアプリケーションに最適なSRG-XB25は、REA-C1000EdgeAnalyticsアプライアンスとシームレスに連携します。たとえば、カメラの強力な25倍ズームは、大きな教室や教育スペースでの話者のジェスチャーや手書きをキャプチャし、REA-C1000が顧客が必要とするものを提供できるようにします。

仕様
  • Video Format: 3840p/1080p/720p/480p (480p is only for HDMI)
    Image Sensor: 1/2.5" 8.5 MP CMOS
    Frame Rate: 59.94/50/29.97/25
    Video Output Interface: HDMI 2.0 / Ethernet
    Optical Zoom: 25x
    Digital Zoom: 4x
    Focal Length: 0.19–4.74 inches
    Pan Tilt: n/a
    Horizontal Viewing Angle: 68°
    Shutter Speed: 1 to 1/10,000 sec (AF only work while exposure time < = 1/8)>
    Min Object Distance: 4.92 ft
    Minimum illumination: 1 lux (F1.6, 50IRE, 30 fps, auto focus), 0.1 lux for manual focus
    Video Codec: H.265, H.264
    Audio Codec: AAC
    Multiple Video Stream: Yes
    Video Stream: RTSP / RTMP / NDI®|HX / MPEG-TS
    Camera Control: VISCA over IP / ONVIF Profile S *TBD / VISCA / CGI command
    Tally Light: High / Low / Off
    Audio Input: 0.14 inches x 1
    POE: Yes (IEEE802.3af)
    DC In: 12 V DC +/-20%
    IR remote controller: n/a
    Dimensions (W x H x D) *1: 2.79 x 80.1 x 3.15 inches
    Mass: 30.76 oz 1.91 lb
    Notes: *1 The values for dimensions are approximate.

技術仕様
  • Unique refSRG-XB25-Camera
  • 製品ファミリProfessional Cameras
  • 製品グループPTZ and Remote Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2_0コードPR-16-15-22
  • Uniclass2_0詳細Digital Cameras
  • Uniclass2015コードPr_75_75_15_22
  • Uniclass2015詳細Digital cameras
  • NBSReferenceコード16-15-22
  • NBSReference詳細Digital Cameras
  • OmniClassNumber23-37 15 11 13

対応地域

北米
アングィラ
ホンジュラス
ジャマイカ
マルティニーク
メキシコ
モントセラト
ニカラグア
パナマ
プエルトリコ
セントクリストファー・ネービス
セントルシア
サンピエール島・ミクロン島
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
サン・バルテルミー島
シント・マールテン
バハマ
トリニダード・ドバゴ
タークス・カイコス諸島
ハイチ
アメリカ領ヴァージン諸島
グアテマラ
グレナダ
アンティグア・バーブーダ
アルバ
バルバドス
ベリーズ
バミューダ諸島
イギリス領バージン諸島
カナダ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ケイマン諸島
サン・マルタン
コスタリカ
キューバ
キュラソー島
ドミニカ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
グリーンランド
グアドループ
アメリカ合衆国