ZRD-B12A High-Brightness Micro LED Video Wall Modular Display Cabinet
Sony Professional

ZRD-B12A High-Brightness Micro LED Video Wall Modular Display Cabinet

Google翻訳”,

最大の創造的な野心に一致する忘れられない画像

ZRD-B12Aモジュラーディスプレイキャビネットは、高度なマイクロLEDテクノロジーと強力なプロセッサー「X1™for Crystal LED」を組み合わせて、より大きく、より大胆で、より注目を集める視覚体験を生み出します。

1,800 cd / m2の壮大な明るさを提供する、ZRD-B12Aは、太陽に照らされた企業のロビー、仮想セット、および制作の背景でインパクトのあるHDRコンテンツを提示するのに理想的です。最先端の画像処理技術により、業界をリードする鮮明さ、コントラスト、色を備えた壮大な大規模画像が保証されます。

ZRD-B12Aは、解像度480 x 270ドット、ピクセルピッチ1.26mmを備えています。

各エネルギー効率の高いマイクロLEDパネルのボーダレス設計により、複数のZRD-B12Aキャビネットをシームレスにタイル化でき、ベゼルや目に見える隙間がなく、実質的にあらゆる寸法やアスペクト比の超大型高解像度ディスプレイを作成できます。スリムで軽量なマイクロLEDパネルは、特別なスキルや複雑な機器を必要とせずに、設置と保守が簡単です。

仕様
  • Unmissable images as big as your imagination

    Tile multiple ZRD-B12A Micro LED modules to create totally seamless extra-large displays—and impress your audience with uniquely rich, immersive images that bring viewers even closer to reality.

    Exquisite image clarity, near or far

    Reality Creation upscales lower-resolution content to look sharper and more detailed, even when viewed in closeup. The powerful processor "X1 for Crystal LED" optimizes signals and reduces image noise. Ideal for 24p input video, Motionflow ensures smooth, blur-free images with near-instant response.

    Wide viewing angle

    The display panel's extra-wide viewing angle allows everyone in the room to enjoy an uncompromised visual experience, wherever they're standing.

    Flexible installation to suit any space

    The slim, light, borderless Micro LED panels are easy to install without needing special skills or complex equipment. Panels can be wall- or floor-mounted to suit any interior, even in curved spaces. Installation doesn't require access behind the cabinets, freeing up more room space.

    Very high brightness with anti-reflection coating

    The high-contrast, low-reflection panel offers a spectacular 1,800 cd/m2 brightness: ideal for high-impact presentations in sunlit corporate lobbies, virtual sets, and production backdrops.

    Under Extraordinary contrast, HDR ready

    Each tiny Micro LED element occupies a small fraction of the mounting area that's black. The result: an extraordinary contrast ratio of more than 1,000,000:1 that's far greater than conventional LED array systems. 22-bit Super Bit Mapping ensures a smoothly graduated tonal range from deep blacks to bright, sparkling highlights—ideal for presenting HDR (High Dynamic Range) content.

    Smooth, richly realistic color

    The display achieves a wide color gamut and highly realistic tonal reproduction

    Reliable operation; low ownership costs

    Energy-efficient Micro LED panel technology allows a quiet, fanless design with no costly air conditioning needed. Maintenance is simplified with easy front accessibility to reduce ownership costs further

技術仕様
  • Unique refZRD-B12A-video-wall
  • 製品ファミリProfessional Displays
  • 製品グループLED Walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • OmniClassNumber23-37 19 17

対応地域

北米
アングィラ
ホンジュラス
ジャマイカ
マルティニーク
メキシコ
モントセラト
ニカラグア
パナマ
プエルトリコ
セントクリストファー・ネービス
セントルシア
サンピエール島・ミクロン島
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
サン・バルテルミー島
シント・マールテン
バハマ
トリニダード・ドバゴ
タークス・カイコス諸島
ハイチ
アメリカ領ヴァージン諸島
グアテマラ
グレナダ
アンティグア・バーブーダ
アルバ
バルバドス
ベリーズ
バミューダ諸島
イギリス領バージン諸島
カナダ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ケイマン諸島
サン・マルタン
コスタリカ
キューバ
キュラソー島
ドミニカ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
グリーンランド
グアドループ
アメリカ合衆国