製品の公開
Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Google翻訳”,

鮮明で明るい画像と幅広いカスタマイズの可能性を備えたBRAVIA FW-65BZ35Lシリーズは、小売、企業、教育環境で24時間いつでも問題なく動作するように設計された真のプロフェッショナルディスプレイです。明るく色鮮やかな高コントラストの4K HDR画像で、デジタルサイネージや従業員のコミュニケーションにインパクトを与えます。プロ向けの機能により、今日の接続されたAV環境での統合、簡単な操作、シームレスなコンテンツ共有が簡素化されます。柔軟なカスタマイズオプションにより、FW-65BZ35Lはビジネスを向上するための理想的なLEDディスプレイになります。

見逃せない鮮やかでリアルな画像
65 インチの FW-65BZ35L は、550 ニットの高輝度スクリーンで、迫力のあるインパクトのある映像を常に鮮明に映し出し、視聴者の注目を集めます。ソニーの高度な画像処理技術により、コンテンツが最高の状態で表示されます。パネルの超広視野角により、部屋のどこにいても誰もが鮮明で明るい画像を楽しむことができます。

技術仕様
  • Unique refFW65BZ35L_Professional_Display
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC001630
  • ETIM 名Television
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNumber23-37 15 25 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display Televisions

対応地域

北米