製品の公開
Sony 75" BRAVIA Professional Display BZ35L FW75BZ35L

Sony 75" BRAVIA Professional Display BZ35L FW75BZ35L

Google翻訳”,

幅広いカスタマイズが可能な鮮明で明るい画像 BRAVIA FW-75BZ35L は、小売、企業、教育環境で 24 時間連続稼働できるように設計された真のプロフェッショナル ディスプレイです。明るく色鮮やかな高コントラストの 4K HDR 画像で、デジタル サイネージや従業員のコミュニケーションにインパクトを与えます。プロ仕様の機能により、今日の接続された AV 環境での統合、簡単な操作、シームレスなコンテンツ共有が簡素化されます。柔軟なカスタマイズ オプションにより、FW-75BZ35L はビジネスを効率化するための理想的な LED ディスプレイになります。

見逃せない鮮やかでリアルな画像
75 インチの FW-75BZ35L は、550 ニットの高輝度スクリーンで、迫力のあるインパクトのある映像を常に鮮明に映し出し、視聴者の注目を集めます。ソニーの高度な画像処理技術により、コンテンツが最高の状態で表示されます。パネルの超広視野角により、部屋のどこにいても誰もが鮮明で明るい画像を楽しむことができます。

技術仕様
  • Unique refFW75BZ35L_Professional_Display
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC001630
  • ETIM 名Television
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNumber23-37 15 25 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display Televisions

対応地域

北米