製品の公開
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Google翻訳”,

    シンクミキサー:

    • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
    • セラミックカートリッジØ35mm。
    • 鮮やかでお手入れも簡単です。
    • 使い心地。
    • フレキシブル接続ホース。
    • 120°回転する注ぎ口。
    • ダブルジェットハンドシャワー。
              仕様
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              技術仕様
              • Unique ref06DKA04
              • コレクションセットMixer BIZERTE
              • コレクションSink mixer
              • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
              • 公開日2022-01-24
              • エディション1
              関連
              • 主なマテリアル真鍮
              • 副マテリアルクロム
              • 設計国チュニジア
              • 製造国チュニジア
              識別情報
              • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
              • IFC分類サニタリーターミナル
              • ETIM コードEG017610
              • ETIM 名Sanitary taps
              • UNSPSC名称Sanitary ware
              • UNSPSC301815
              • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
              • Uniclass2015詳細Sink taps
              • OmniClassNumber23-31 11 00
              • OmniClassタイトルFaucets

              対応地域

              ヨーロッパ アフリカ