製品の公開
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Google翻訳”,

Morterplas APP FP 4 kg Garden は、FP ポリエステル フェルト補強材と防根処理を施したマスチックを使用したシートです。

仕様
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

技術仕様
  • Unique refPRDB712_3
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing and insulation product
  • タイプデジタル インベントリ(製品群)
  • 公開日2025-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類マテリアル
  • ETIM コードEG019720
  • ETIM 名Sheet material
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13
  • OmniClassタイトルSheet Waterproofing

対応地域

ヨーロッパ
スペイン