Google翻訳”,
m2 ファサードは単層モルタル仕上げで、次のもので構成されています: 12 cm 厚の有孔レンガの外装シート、ロープで接着、3 mm のジョイントを M-7.5 セメントモルタルで固定。断熱層は、PT-H 固定具で下地層に固定され、圧縮強度 2.5 kp/cm2、厚さ 80 mm、タイプ SOPRAXPS CW 80 の硬質押出ポリスチレン シートで構成されています。外壁は、防水およびファサードの装飾用の単層モルタルで覆われ、突出した骨材で仕上げられ、白色、厚さ 2 cm、最も問題のある部分 (スラブ、柱、窓まぐさ、ドアなどとのジョイント) はファイバーグラス メッシュで補強されています。