製品の公開
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Google翻訳”,
SOPREMAグループのSOPREMIUMシリーズから機械的に固定された自己保護型SBSビチューメン防水システム。このプロセスは、スチールデッキ基板上の技術的またはアクセスできないテラス屋根用に開発されました。
仕様
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
技術仕様
  • Unique refRS1PUTC_FR01
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2017-08-03
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • MasterFormat 2014 コード07 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBuilt-Up Bituminous Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 13 13
  • OmniClassタイトルBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING