製品の公開
Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Extensiva+SOPRAXPS+MorterplasFp4KgGarden+MorterplasFv4Kg_300,4mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Extensiva+SOPRAXPS+MorterplasFp4KgGarden+MorterplasFv4Kg_300,4mm

Google翻訳”,
m2 屋根は、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートで傾斜を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えています。 2 層防水膜は、最低 300 gr/m2 の被覆量を持つ EMUFAL PRIMER アスファルト乳剤で作られた支持体に接着されています。APP プラストマー LBM は、低温 ≤ -15ºC で柔軟性のあるグラスファイバー フェルト (FV) で補強されています。タイプ MORTERPLAS FV 4 kg (UNE 104410-2013 による LBM-40-FV)、以前の APP プラストマー LBM 上に耐火接着されたシートは、低温 ≤ -15ºC で柔軟性のある強化および安定化ポリエステル フェルト (FP) の不織布補強材と、根抵抗性添加剤 (UNE-EN 13948) が含まれています。タイプ MORTERPLAS FP 4 KG GARDEN (UNE 104410-2013 による LBM-40-FP)、分離層は 100% ポリエステル繊維の不織布ジオテキスタイルで、引張強度は 4.45 kN/m、静的穿刺抵抗 (CBR) 820 N、重量 300 g/m2 ROOFTEX V 300。1250x600 mm の押し出し成形ポリスチレン ボードで作られた断熱層、半スタック ジョイント、圧縮強度 300 KPa、ラムダ熱伝導率 0.032 W/mºK (EN 13164 準拠)、厚さ 80 mm、タイプ SOPRAXPS SL 80。高さ 12 mm の 3 次元ポリスチレン構造で作られた排水層、両側に 2 つのポリプロピレン ジオテキスタイルが組み込まれており、結節構造内に一定の水分を保持できます。DRENTEX IMPACT GARDEN。その後、大規模な緑化システムに適した厚さの表土と野菜の芝生またはセダムで仕上げます。
技術仕様
  • Unique refSOL000423
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings