製品の公開
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

Google翻訳”,
m2 湿気カット、厚さ 20 mm の高密度ポリエチレン (HDPE) 排水層と圧縮強度 > 200 kPa タイプ DRENTEX PROTECT MAXI を備えた排水システムによる、貧弱なコンクリート層に接着され、基礎スラブに接着するように突出する 2 層防水膜の適用、SBS エラストマー ビチューメンの二重シートで形成。最初の層は 3 kg でポリエステル フェルト補強材 (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (UNE 104410 による LBM-30-FP) を使用し、2 番目の層は下層 4.8 kg に完全に接着され、ポリエステル フェルト補強材 (FP) を使用し、ポリエステル不織布タイプ MORTERPLAS PARKING (UNE 104410 による LBM-48-FP) でトップ仕上げを施し、EMUFAL PRIMER で下塗りした後、最低 300 g/m2 を 2 層または 3 層塗布して、コンクリートを打つ準備を整えます。
技術仕様
  • Unique refSOL000428
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for Foundation Slab
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類スラブ
  • ETIM コードEG020700
  • ETIM 名Building sector - other