製品の公開
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg

Google翻訳”,
m2 の湿気を切断し、砂利排水システムを使用して、250 g/m3 のビチューメンプライマータイプ EA EMUFAL PRIMER で貧弱なコンクリート層に接着された単層防水膜を適用します。この膜は、4.8 kg の SBS エラストマー ビチューメン シートで構成され、ポリエステル フェルト補強材 (FP) タイプ MORTERPLAS SBS FP 4.8 KG を配置し、UNE EN ISO 10319 に従って引張強度 9 kN/m、UNE EN ISO 12236 に従って静的パンチ抵抗 (CBR) 1500 N、坪量 120 grs/m2 TEXXAM 1000 を備えた熱溶着ポリプロピレンに基づく高強度不織布ジオテキスタイル耐パンク セパレーター層で保護する準備ができています。圧縮強度 300 KPa、ラムダ熱伝導率 0.036 W/mºK、厚さ 80 mm の SOPRAXPS SL 80 タイプを備えた半木目ジョイントの押し出しポリスチレン シートで構成された断熱層。UNE EN ISO 10319 に準拠した引張強度 12.5 kN/M、UNE EN ISO 12236 に準拠した静的パンチ抵抗 (CBR) 2250 N を備えた熱溶着ポリプロピレンをベースにした高強度不織布ジオテキスタイル耐パンク セパレーター層。坪量 170 grs/m2 の TEXXAM 1500 で、すぐにスラブのコンクリートを打設できます。
技術仕様
  • Unique refSOL000429
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for Foundation Slab
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類スラブ
  • ETIM コードEG020700
  • ETIM 名Building sector - other