製品の公開
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Google翻訳”,
仕切りは、TECSOUND® S50 BAND 50 ダンピングストリップ上の 73 mm の周囲構造と、600 mm 間隔で配置された 70 mm の垂直構造(支柱)で構成される自立型亜鉛メッキ鋼フレームで構成されます。このフレームの両側には 12 mm のチップボードパネルがネジ止めされ、パネル間にはアスファルトを含まないポリマーベースの粘着式合成音響断熱シート(密度 2,000 Kg/m3、厚さ 5 Kg/m2、タイプ TECSOUND® SY 50、2.5 mm)が挟まれます。支柱間には、厚さ 45 mm、密度 15 Kg/m3 のミネラルウールなどの吸音材が配置されます。空気伝播音に対する遮音レベル:RA = 45 dBA
技術仕様
  • Unique refSOL000456
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls