製品の公開
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Google翻訳”,
改修工事における床およびスラブの空気伝播音および衝撃音に対する防音対策として、次のものを使用しています。5 mm 発泡ポリエチレンフォームシート、タイプ TEXSILEN 5 mm、端から端まで配置し、接合部を粘着テープで密封します。密度 2,000 Kg/m3、粘弾性、7 Kg/m2、厚さ 3.5 mm、タイプ TECSOUND® 70、Texsilen の上にジョイントブレーカーを使用して端から端まで配置し、接合部を粘着テープで密封します。仕上げに 15 mm の寄木細工を施し、標準化された衝撃音の全体的な圧力レベルを LnTw = 57 dB、DnTA = 50 dBA に低減します。
技術仕様
  • Unique refSOL000464
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションAcoustic floor insulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類カバー
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_60
  • Uniclass2015詳細Pavements