製品の公開
Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500
SOPREMA

Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500

Google翻訳”,
m2 貧弱なコンクリート層に接着され、基礎スラブに接着するように吹き付けられた単層防水膜の適用。この防水膜は自己接着性防水シートで構成され、メタンやラドンなどのガスバリアとして機能し、上面には高密度ポリエチレン (PE) フィルム補強材が 50 ミクロンのアルミニウム シートに接着されたエラストマー マスチック (SBS) で構成され、下面には簡単に除去できるシリコン処理フィルム仕上げ、タイプ TEXSELF GS 1.5 (LBA-15-AL+PE) が塗布され、最小 300 g/m2 のプライマー、タイプ EMUFAL PRIMER とともに配置され、分離層は機械性能の高い熱溶着不織布ジオテキスタイルで、建築および土木工事で使用するための 100% ポリプロピレンで構成され、タイプ TEXXAM 1500 で、コンクリートを打つ準備ができています。
技術仕様
  • Unique refSOL000470
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for Foundation Slab
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類スラブ
  • ETIM コードEG020700
  • ETIM 名Building sector - other