製品の公開
Spain_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm

Google翻訳”,
m2 屋根は、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートによる傾斜部と、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えた平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げられています。アスファルトエマルジョンEMUFAL PRIMERを塗布した後、基材に最低300 gr./m2の付着量で接着された二層防水膜、低温≤-15ºCで柔軟性のあるグラスファイバーフェルト(FV)アーマーを備えたSBSエラストマーLBMタイプMORTERPLAS SBS FV 4 KG(UNE 104410:2013によるLBM-40-FV)、低温≤-15ºCで柔軟性のある強化および安定化ポリエステルフェルト(FP)補強を備えたSBSエラストマー改質ビチューメンの下層に完全に接着された上層シートタイプMORTERPLAS SBS FP 4 kg(UNE 104410:2013によるLBM-48-FP)、引張強度9 kN/M、静的パンチ抵抗(CBR)1500 Nの熱溶接ポリプロピレンベースの高強度不織布ジオテキスタイルセパレーター層(UNE 104410:2013による) TEXXAM 1000(坪量 90 grs/m2)、寸法 1250x600 mm の押し出しポリスチレン シートで形成された断熱層(半木目ジョイント、圧縮強度 300 KPa、ラムダ熱伝導率 0.036 W/mºK、厚さ 80 mm タイプ)SOPRA XPS SL 80、熱溶着ポリプロピレンをベースにした高強度不織布ジオテキスタイル耐パンク セパレーター層(引張強度 12.5 kN/M、静的パンチ抵抗 (CBR) 2250 N、重量 170 grs/m2 TEXXAM 1500)、仕上げ層は鉄筋コンクリート スクリードによる荷重分散用電気溶接メッシュを使用。
技術仕様
  • Unique refSOL000498
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ