製品の公開
09' Wide - Option 07 Break Room
09' Wide - Option 07 Break Room
09' Wide - Option 07 Break Room

    09' Wide - Option 07 Break Room

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • キットは、この高さと幅の休憩室に使用される1つの一般的なオプションを表すように設計されています
    • キットには、2つのベースキャビネット、3つの上壁キャビネット、バックスプラッシュ付きの1つのカウンタートップ、および蛇口付きの1つのシンクが含まれています。
    • ADAにアクセスできません。
    • アプライアンスは視覚的な表現のみを目的としており、予算価格には含まれていません


    各キットにはさまざまなオプションが付属しており、それぞれに固有の価格が設定されています。典型的な解決策は、シンクとカウンタートップを備えた上部キャビネットと下部キャビネットの両方で構成されます。各キャビネットドアにはロックを装備できます。設計
    • 複数のプルオプション
    • 角度の付いた上部はオプションです
    • カウンターは必要に応じてサイドスプラッシュを装備することができます
    • 利用可能なロックオプション
    仕様
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    技術仕様
    • Unique refCasework_Break_Room_LAM_09_07
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 19 11
    • OmniClassタイトルModular General Casework