製品の公開
08' Wide - Option 03 Mail Room
08' Wide - Option 03 Mail Room

    08' Wide - Option 03 Mail Room

    Google翻訳”,
    • キットは、この高さと幅でメールルームに使用される1つの一般的なオプションを表すように設計されています
    • キットには、2つのキャビネットコンソールと、角度の付いた棚付きの2つのバルクソーターが含まれています。
    • ADAにアクセスできません。


    システムの概要各キットにはさまざまなオプションが付属しており、それぞれに固有の価格が設定されています。典型的なソリューションは、上部にソーターを備えたベースコンソールで構成されます。設計
    • 複数の基本オプションには、オープンコンソール、ハーフシェルフコンソール、フルシェルフコンソール、およびキャビネットコンソールが含まれます。
    • 複数のソーターオプションには、標準、法務、特大、Zipが含まれます。
    • コンソールとソーターの両方で使用可能なロックオプション。
    仕様
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    技術仕様
    • Unique refCasework_Mail_Room_LAM_08_03
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 19 11
    • OmniClassタイトルModular General Casework