製品の公開
Full Height-Option 2 Personal Storage Lockers
Full Height-Option 2 Personal Storage Lockers

    Full Height-Option 2 Personal Storage Lockers

    Google翻訳”,
    • キットは、この高さと幅で使用される1つの一般的なオプションを表すように設計されています
    • キットには、5つの2層パーソナルストレージロッカー(PSL)が含まれています
    • 示されているオプションはエコノミー構成です
    • ロックタイプ:南京錠専用のハスプ


    各キットにはさまざまなオプションが付属しており、それぞれに固有の価格が設定されています。典型的な解決策は、直線方向のロッカーの実行です。標準機能
    • 複数のロックオプション
    • 角度の付いた上部はオプションです
    • ロッカーの寿命中の任意の時点で再構成する機能
    • ドアは18ゲージの二重壁溶接構造で作られています
    • 空気抽出に接続できるように設計されています
    • 高品質の粉体塗装仕上げ
    • 200ポンドの容量のベンチ
    • 利用可能なアクセサリ
    • モジュール式の電気部品により、さまざまなデバイスへの電力供給と充電が可能になります
    • 調節可能な全幅棚
    • ドキュメントホルダー
    • 4"x6"磁気ミラー
    • ブーツの流出がロッカーを通り抜けるのを防ぐためのゴム製ブーツトレイ
    • ボディアーマー乾燥ラック(ベンチ引き出し構成でのみ使用可能)
    • 内部引き出し
    • モジュール式の「L」字型の棚
    • 複数のフックオプション
    • ロックボックス変換キット
    仕様
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • Can be constructed using an optional no added urea-formaldehyde (NAUF) particleboard
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
    技術仕様
    • Unique refPSL_Full_Height_02_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers