製品の公開
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Google翻訳”,
    • 6層高
    • ファイルストレージに最適
    • 適応可能なストレージのための柔軟なコンポーネント
    • 棚システム


    各キットにはさまざまなオプションが付属しており、それぞれに固有の価格が設定されています。
    • 安全でHIPAA準拠の保管のためのドアと引き出しのロック
    • 産業用および武器保管用の追加設計
    • 2〜8つの棚開口部で利用可能
    • 完全に組み立てられたものまたは組み立てられていないもののいずれかで利用可能
    • 独自のニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能
    • 引き出し、仕切り、参照棚、ラミネートエンドパネル、およびその他の豊富なオプションのアクセサリ
    設計
    • ティア数を3,4,5,6,7,8の高さにすばやく変更します
    • 棚から引き出しにすばやく変更
    • 設計を容易にするためにエンドパネルと壁パネルが組み込まれています。
    構成レターユニット
    • 幅:30-3 / 4 "(加算器)、36-1 / 2"(スターター)
    • 高さ:30 "、42"、51 "、61 1/2"、72 "、82 1/2"、93 "
    • 深さ:25 "
    • レターまたはリーガルサイズのメディアストレージから選択
    • 2〜8個の棚の開口部で利用可能
    • ロックユニットまたは非ロックユニットから選択します
    法務部
    • 幅:38-3 / 4 "(加算器)、45-1 / 2"(スターター)
    • 高さ:30 "、42"、51 "、61 1/2"、72 "、82 1/2"、93 "
    • 深さ:31 "
    • レターまたはリーガルサイズのメディアストレージから選択
    • 2〜8レベルで利用可能
    • ロックユニットまたは非ロックユニットから選択します
        仕様
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        技術仕様
        • Unique refRotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_6_Tier_Shelves_PCS
        • コレクションセットBusiness
        • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
        • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
        • 公開日2021-01-29
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
        • IFC分類家具
        • OmniClassNumber23-21 11 11 19
        • OmniClassタイトルCommercial Filing Cabinets