製品の公開
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Google翻訳”,
    作業面付き埋め込み式手術用引き出し

    埋め込み式手術用キャビネット引き出しは、4つの引き出しと作業面、そして照明が一体となったモジュール式キャビネットです。必要な寸法とオプションを入力するだけで、医療・手術スペースを簡単に設計できます。埋め込み式設計により、キャビネットを壁に直接取り付けることで床面積を有効活用できます。ステンレス製のRevitキャビネットモデルは、医療用品を整理整頓できるように設計されています。

    標準サイズ
    幅:24インチ、36インチ、48インチ
    深さ:18インチ、24インチ
    高さ:60インチ、72インチ、80インチ

    • 医療・外科用モジュール式収納の標準規格
    • 付属の4つの引き出しで、手術スペースをすっきりと整理整頓しましょう。
    • 調節可能な作業面は、平らな面にも傾斜面にも設置できます。


    ステンレス製手術用キャビネットは、手術室、検査室、その他の医療関連施設向けに設計されています。表面設置、埋め込み設置、貫通設置など、様々な設置方法からお選びいただけるため、狭いスペースでも最大限の柔軟性を発揮します。医療グレードのステンレス鋼は、不活性で非吸収性であり、洗浄・滅菌が容易です。ご希望の設置方法を選択し、寸法を入力して、ニーズに合ったオプションを選択するだけで、簡単に設置できます。傾斜天板、オプションのロック、様々な高さのキックプレートなど、豊富なオプションをご用意しています。棚の数や照明の内蔵など、内部構成のカスタマイズオプションも多数ご用意しています。
    仕様
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Surgical_Drawer_Recessed_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework