製品の公開
1 Door Stainless Steel Wall Cabinet
1 Door Stainless Steel Wall Cabinet
1 Door Stainless Steel Wall Cabinet
1 Door Stainless Steel Wall Cabinet
1 Door Stainless Steel Wall Cabinet
1 Door Stainless Steel Wall Cabinet

    1 Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Google翻訳”,
    1ドアステンレススチール製ウォールキャビネット(調節可能な棚1枚付き)

    当社の片開きステンレス製ウォールキャビネットは、Southwest Solutionsのモジュラーキャビネットシリーズの一部です。各キャビネットは、医療、マテリアルハンドリング、ラボ、クリーンルームなど、様々な用途に最適です。モデル内のシンプルなパラメータを使用して、様々なカスタマイズオプションをお選びいただけます。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、24インチ
    深さ: 13インチ、16インチ
    高さ: 31インチ、37インチ

    • このモデルには価格が含まれています
    • 2種類のケースワークRFA
    • 幅18~48インチ
    • 深さ13インチまたは16インチ
    • 高さ31インチ
    • フラットまたは傾斜トップオプション
    • ステンレススチールケースワーク


    Southwest Solutions Groupの収納設備ラインは、高い柔軟性と適応性を備え、すべてのRevitモデルは現実世界の姿を反映するように構築されています。各モデルを読み込むと、様々なパラメータが設定され、タイプカタログを再度読み込むことなく、収納設備設計の様々な側面を簡単に操作・カスタマイズできます。システム概要:特別に製作されたステンレス製機器、プレハブモジュール式コンポーネント、またはその両方で構成されるカスタムアプリケーションは、シンプルでありながら洗練された設計、承認、製造プロセスを迅速に進めることができます。お客様の仕様に厳密に従い、配線・配管(該当する場合)も事前に済ませた機器は、リードタイムを短縮し、総コストを削減して出荷されます。
    仕様
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Wall_1_Door_SST
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53.13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25 11
    • OmniClassタイトルMetal Laboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings