製品の公開
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet
Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Sliding Door Stainless Steel Wall Cabinet

    Google翻訳”,
    ステンレス製壁面キャビネット(スライドドア付き)

    当社のスライドドア式ステンレス製ウォールキャビネットは、Southwest Solutionsのモジュラーキャビネットシリーズの一部です。各キャビネットは、医療、マテリアルハンドリング、ラボ、クリーンルームなど、様々な用途に最適です。モデル内のシンプルなパラメータを使用して、様々なカスタマイズオプションをお選びいただけます。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、54インチ、60インチ、72インチ、84インチ、90インチ、96インチ、120インチ
    深さ: 15インチ
    高さ: 28インチ

    • このモデルには価格が含まれています
    • ケースワークは2種類のRFAです
    • 幅18~48インチ
    • 深さ13インチまたは16インチ
    • 高さ31インチ
    • フラットまたは傾斜トップオプション
    • ステンレススチールケースワーク


    Southwest Solutions Groupの収納設備ラインは、高い柔軟性と適応性を備え、すべてのRevitモデルは現実世界の姿を反映するように構築されています。各モデルを読み込むと、様々なパラメータが設定され、タイプカタログを再度読み込むことなく、収納設備設計の様々な側面を簡単に操作・カスタマイズできます。システム概要:特別に製作されたステンレス製機器、プレハブモジュール式コンポーネント、またはその両方で構成されるカスタムアプリケーションは、シンプルでありながら洗練された設計、承認、製造プロセスを迅速に進めることができます。お客様の仕様に厳密に従い、配線・配管(該当する場合)も事前に済ませた機器は、リードタイムを短縮し、総コストを削減して出荷されます。
    仕様
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Wall_Sliding_Doors_SST
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)28
    • 奥行き(inch)15
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53.13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25 11
    • OmniClassタイトルMetal Laboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings