製品の公開
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Google翻訳”,
    ブラッドスライド垂直カルーセル

    標準サイズ
    幅: 71.26インチ (1810 mm)
    奥行き: 36.42インチ (925 mm)
    高さ: 86.60インチ (2200 mm)、88.60インチ (2250 mm)、94.50インチ (2400 mm)、98.40インチ (2500 mm)、104.30インチ (2650 mm)、108.30インチ (2750 mm)、114.20インチ (2900 mm)、118.10インチ (3000 mm)、124.00インチ (3150 mm)、128.00インチ (3250 mm)

    • 組織学スライドおよびブロック用の高密度垂直カルーセル。さまざまなサイズと構成で利用できます。
    • プッシュボタン操作により、スライドとブロックが人間工学に基づいた回収高さまで移動します。
    • 一体型の作業面は、座った状態でも立った状態でも使用でき、調節可能な棚が付いています。
    • モデルベースの価格設定が含まれており、構成の変更に応じて動的にコスト見積りが更新されます。


    このファミリーを構成するには、1250mmから4050mmまでの11種類のオプションからご希望のトレイ幅を選択し、609.6mm、812.8mm、または863.6mmのトレイ奥行きをお選びください。垂直リフトモジュールは非常に汎用性が高く、2550mmから30,050mm(100フィート弱)まで数百種類の高さバリエーションをご用意しており、幅広い設計要件に対応します。
    仕様
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Carousel_Vertical_Pathology_Blood_Slides_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード41 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNumber23-23 17 00
    • OmniClassタイトルMaterials Handling
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT