製品の公開
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture

    Mobile Island Kitchen Furniture

    Google翻訳”,
    キッチンモバイルアイランド

    キッチン アイランド ワークステーションは、あらゆる調理スペースに洗練された機能的な追加要素をもたらし、形状と機能を向上させるように設計されています。幅 60 インチ、奥行き 36 インチ、高さ 36 インチで、食事の準備、調理、またはゲストのもてなしに十分な表面積を提供します。

    標準サイズ
    幅: 60"
    深さ: 36インチ
    高さ: 36インチ

    • 住宅のキッチンや調理作業場に最適です。
    • ブッチャーブロックトップを備えた高品質のラミネートが特徴です。
    • 幅 60 インチ x 奥行き 36 インチ x 高さ 36 インチの寸法で、十分なスペースを提供します。
    • モダンで機能的なキッチンの中心となるユニークな素材の組み合わせ。


    この多用途のアイテムは、料理活動の中心ハブとして機能し、優雅さと実用性を加え、シェフやエンターテイナーにも理想的です。頑丈な構造と高級素材により、耐久性を確保しながらエレガントな外観を維持し、同クラスの他のキッチンワークステーションとは一線を画しています。スタイルと実用性の融合を求める人に最適なこのキッチンアイランドは、キッチン環境の機能性と見た目の魅力を高めるために必須のアイテムです。このファミリーを使用するには、フェッチアプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。建設中は、左右両側に下部キャビネットを追加することを選択できます。また、アイランドの脚にキャスターまたはグライドを選択することもできます。寸法の下では、カスタム寸法をチェックして、希望する幅、奥行き、高さを入力できます。
    仕様
      • Crafted with high-pressure laminate and features a butcher block top
      • Includes the options for casters or glides
      • Add optional bottom cabinets for extra storage
      • Dimensions: 60" Width x 36" Depth x 36" Height
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cart_Kitchen_Island_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)36
    • 幅(inch)60
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 83
    • MasterFormat 2014 タイトルCustom Residential Furniture