製品の公開
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture

    Adjustable Stool Classroom Furniture

    Google翻訳”,
    調節可能なスツール

    これらの4本足のスツールはさまざまなタイプの環境で見られます。このスツールは頑丈な全溶接構造で、飛散防止シートです。

    標準サイズ
    幅:14 "
    深さ:14 "
    高さ:18 "-36"

    • これらのスツールは、教室や他の多くの設定で見つかります
    • 頑丈な全溶接構造と、何年も続く飛散防止シートを備えた設計
    • スツールはユーザーに調整可能な高さを提供します


    この4脚のスツールは、1インチ刻みで18"から36"の間で高さを調整できるように設計されています。スツールの幅と深さの直径は14"です。スツールには、ユーザーの安全を確保するためのシンプルなラバーグリップフロアグライドが付属しています。
    仕様
    • Seat Features
      • Solid plastic seat available in 3 colors
      • Available in 2 adjustable height ranges (20" - 26") or (25" - 35")
      • Optional solid wood seat
      Frame Features
      • Fully welded construction
      • 1/2" solid steel foot ring
      • Non-slip, non removable floor glide
      • Durable powder coat finish
    技術仕様
    • Unique refSSG_Chair_4_Leg_Stool_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-16
    • エディション1
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS