製品の公開
Folding Wall Mounted Engineered Wood Cantilever Chair
Folding Wall Mounted Engineered Wood Cantilever Chair
Folding Wall Mounted Engineered Wood Cantilever Chair
Folding Wall Mounted Engineered Wood Cantilever Chair

    Folding Wall Mounted Engineered Wood Cantilever Chair

    Google翻訳”,
    ロープロファイル壁掛けカンチレバーチェア

    白樺合板と鋼の圧縮強度と引張強度が、椅子の革新的な折りたたみメカニズムを生み出します。 JumpSeatの省スペース特性と多様なオプションにより、ヘルスケア、教育、企業施設は独自の外観を作り、環境全体のさまざまなスペースで椅子を使用できます。

    標準サイズ
    幅:19 3/4 "
    奥行き:4 "、18.25"
    高さ:38 "

    • 600ポンドまでテスト済み
    • 直線または半径の行構成
    • ヒンジなしのフレックススプリングシートカンチレバー
    • 平らな、傾斜した、または段になった設置(床)
    • 最小22インチの中心間(アームレストバージョンで25インチ)
    • 閉じた状態で4インチ未満


    これらのカンチレバーチェアは、床面積を最大化し、タイトな座席を最適化するための完璧なソリューションです。閉じたときの奥行きはわずか4インチで、コンパクトで洗練されたデザインであるため、医療、教育、企業の施設で独自の外観を作り、さまざまなスペースで椅子を使用できます。革新的な折りたたみ機構により、シートを壁から片持ちにすることができるため、廊下、病室、待合室、およびスペースが限られているその他の公共エリアに最適です。
    仕様
    • Construction
      • Birch plywood - natural or stained
      • Fabric or coated fabric
      • Black or silver base paint

      Sustainability
      • Up to 36% pre and post-consumer recycled content
      • Clean Air Gold Certified for non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • ETL Listed Mark certified for product safety and sustainability
      • Product Environmental Data (PED) sheets are available upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Chair_Cantilever_Wall_Mounted_PLY
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)38
    関連
    • 主なマテリアル合板
    • 副マテリアル布
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 43
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Mesh Storage Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 21
    • OmniClassタイトルWire Mesh Storage Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings