製品の公開
Chest of Drawers Residential Furniture
Chest of Drawers Residential Furniture

    Chest of Drawers Residential Furniture

    Google翻訳”,
    一般的なチェスト

    説明なし

    標準サイズ
    幅: 36インチ~48インチ。
    深さ: 16インチ~20インチ
    高さ: 30インチ~84インチ。

    • 寝室のスペースを整理するのに役立ちます
    • 最大 84 インチの高さのカスタム数の引き出しが含まれています


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、実際の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。デザイン開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器のタイプをモデルに組み込もうとしている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さをインチ単位で調整でき、ご希望のサイズを実現できます。 ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers、または同様のパラメータなどの追加オプションは、プロパティ ブラウザの Construction カテゴリにあります。パラメータ名の先頭にある接頭辞は、その使用方法の手がかりとなります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで最小限の手間で実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルを使用してモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げマテリアルを入力します。
    仕様
      • Made out of solid oak with clear varnish finish
      • Optiona plastic laminate finish
      • Nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 30” to 84” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers for better organization
    技術仕様
    • Unique refSSG_Chest_Drawers_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 19
    • OmniClassタイトルResidential Bedroom Furniture

    対応地域

    北米