製品の公開
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage

    Cubbies Classroom Storage

    Google翻訳”,
    教室の収納スペース

    教育や教室で使用するための 6、9、または 12 トレイのカビー。バックプレートオプションが付属しています。

    標準サイズ
    幅: 40インチ
    深さ: 18 3/4"
    高さ: 25インチ、36インチ、47インチ

    • これらの収納スペースは、さまざまな教育現場で見つけることができます。
    • カビーを一緒に配置すると、継続的な作業面が可能になります
    • 環境を整理整頓した状態に保つためのシンプルで最良の方法


    このシンプルなカビーは、プロジェクトに適用すると使いやすくなります。希望の段数を入力し、固定式か移動式のカビーを選択するだけです。バックプレートの追加も可能です。
    仕様
    • Construction
      • 1" thick 45lb high density particle board
      • 3mm vinyl bonded edge band
      • Standard with swivel casters
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cubby_Educational_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-02
    • エディション1
    • 幅(inch)40
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米