製品の公開
3 Columns-26 Total Openings Steel Evidence Locker
3 Columns-26 Total Openings Steel Evidence Locker

    3 Columns-26 Total Openings Steel Evidence Locker

    Google翻訳”,
    • キットは証拠保管に使用される一般的なオプションの1つを表すように設計されています
    • キットは100%CALEA認定を受けており、すべてのIAPE基準を上回っています。
    • キットには証拠ロッカーが3つ含まれています
    • キットはパススルーではありません


    システムの概要各キットにはさまざまなオプションが付属しており、それぞれに固有の価格が付いています。典型的なソリューションは、直線方向にロッカーを並べることです。ロッカー
    • ロッカーにはパススルータイプと非パススルータイプがあります
    • 各モデルには、自動閉鎖ドアを備えたさまざまなコンパートメントとサイズが付属しています。
    • 各ドアの前面にプッシュボタンロック
    • パススルーロッカーの場合、背面のヒンジ付きドアが1つあり、前面からはアクセスできません。
    • メッシュリアドアあり
    • 後部ドアには証拠回収用の別のマスターキーが付属しています
    • 証拠品の返却には鍵は不要
    • ユニットは完全に組み立てられた状態で出荷されます
    • ロッカーのベースと側面にあらかじめ開けられた取り付け穴
    • すべての正面玄関に説明書付きの番号タグが設置されています
    • ベースには調整可能なフロアレベラーが付属
    • 高品質の粉体塗装
    • 各ロッカーには標準のトリムと取り付け用ハードウェアが付属しています
    • ロッカーのサイズは通常、幅36インチ×高さ82インチ×奥行き24インチ(ベース含む)です。幅24インチのロッカーもあります。
    • オプションのフロントロックアウトシステム
    小型証拠冷蔵庫
    • 全体にステンレススチール
    • キーレスロックシステムにより再アクセスを防止
    • パススルーと非パススルーで利用可能
    • 4つの標準構成
    仕様
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
      Frame
      • Structural welded frame constructed of 18 gauge steel
      • Horizontal and vertical flanges will overlap a min. of 1.5" and have a min. of 2 resistance welds per corner
      • Center vertical lock housing is structural and will run the full height and depth of the locker
      Bases
      • Each base shall be permanently affixed to each locker
      • Each base is constructed of 14 gauge steel
      • Four floor levelers come with each base
      Locks
      • Stainless steel push button lock built of one piece; removable design
      • Locks will secure the door with a single push of a button
      • Locks come pre-lubricated with no maintenance for the lifetime of the unit
      • Locks are tested to complete a min. 40,000 cycles without failure
      One Piece Doors
      • Each door is constructed of 18 gauge steel
      • Each door has a nickel plated, flush mounted door handle
      • Neoprene silencers
      • Anti-pry tabs that engage with the Center Vertical lock
      • Spring loaded hinges welded to prevent pin removal
      Refrigerators
      • Has magnetic seals on outer door
      • Has circulation fans that maintain a consistent temperature throughout the interior
      • Digital controls with settings set to maintain 38 to 42 Fahrenheit
      • Audible alarm warns when tampered with or if the unit malfunctions
      • Condensation free door jam
      • Defrost cycle twice a day
      • 134A refrigerant
      • Powered by 115V/15 amp
      • CUL and UL Certified
    技術仕様
    • Unique refSSG_Evidence_Lockers_3_Columns_26_Openings_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-08-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers