製品の公開
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker

    Front Load Hospital Bed Stacker

    Google翻訳”,
    ユニバーサルストレージリフト - フロントロード

    フロントロード病院用ベッドリフトは、複数のベッドを前方から垂直に積み重ねることで、病院の保管スペースを最適化する専用プラットフォームリフトです。通路や側面のスペースが限られている医療施設向けに設計されており、スタッフは廊下を清潔に保ちながら、ベッドを迅速に積み込み、収納することができます。

    標準サイズ
    幅: 105インチ
    深さ: 55インチ
    高さ: 89インチ、100インチ、127インチ

    • 側面アクセスが制限されている病院、診療所、リハビリセンター向けに設計されています
    • 2~4台のベッドを垂直に収納可能(プラットフォームあたり最大1,000ポンド)
    • ベッドへの出入りを容易にする一体型ランプを備えたフロントロード構成
    • 病院用ベッド、カート、車椅子を収納できるコンバーチブルシステム


    病院用ベッドスタッカーは垂直空間を効率的に活用し、貴重な床面積を解放するとともに、合同委員会およびOSHAガイドラインへの準拠を保証します。この堅牢なシステムは、最大1,000ポンド(約453kg)のベッドを2~5台収容でき、様々なベッドタイプに合わせて24インチ(約61cm)から36インチ(約96cm)間隔で調整可能なプラットフォームを備えています。柔軟性を高めるため、前面または側面からの積載が可能で、耐震アンカー、調整可能な輪止め、積載用スロープ、作業者保護用の安全カーテンなどの機能を備えています。バックライト付きコントロールとキー付き緊急停止装置を備え、使いやすさと安全性を確保しています。このリフトは迅速な設置ができるよう設計されており、通常1日で完了します。米国で製造されていることに誇りを持っています。ベッド、カート、車椅子用のコンバーチブルシステムを提供している点で競合他社製品とは一線を画しており、スペース効率、安全性、運用効率の向上を目指す病院、リハビリセンター、その他の医療施設にとって多用途な選択肢となっています。
    仕様
    • Construction
      • Stores up to 2–5 beds vertically (up to 1,000 lbs each bed)
      • Accommodates the majority of hospital bed sizes and weights in one lift
      • Adjustable platforms: 24"–36" spacing to fit multiple bed types
      • Front or side loading for maximum flexibility
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks and loading ramps
      • Fast installation typically completed in one day per lift by qualified installation team.
      • Built in the USA, engineered for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Safety curtain & freefall arrestor included for operator protection
      • Regulatory Compliance: Meets Joint Commission, CARF, OSHA standards by eliminating corridor storage issues.
      Bed Compatibility
      • Standard Hospital Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      • Bariatric Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 32"
      • Rehab/Tilt Beds: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      ROI & Cost Savings
      • Floor Space Savings: Each lift saves an average of 60 sq. ft. of floor space.
      • Bed Rental Avoidance: Reduces or eliminates expenses from bed rentals.
      • Labor Efficiency: Frees staff time for higher-value patient care.
      • Payback: Full ROI in less than one year for many hospitals.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Lift_Universal_Front_Load_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 幅(inch)105
    • 奥行き(inch)55
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29.16
    • MasterFormat 2014 タイトルPallet Storage Racks
    • OmniClassNumber23-21 11 11 15
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Racking
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT