製品の公開
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock

    Padlock Hasp Mechanical Lock

    Google翻訳”,
    ロッカー南京錠ハスプ

    この南京錠ハスプは、南京錠が必要なロッカーや施錠収納ソリューションに最適です。掛け金と南京錠は別売りですが、使いやすいようにこのファミリーに含まれています。

    標準サイズ
    幅: 1 23/128"
    深さ: 1 23/128"
    高さ: 13/128"

    • シンプルなナット取り付けの右または左のヒンジ付きハスプ
    • 付属の南京錠は別売りです
    • 最大8mmの南京錠に対応


    この面ベースのファミリは、インポートして任意の面に配置することで、ほぼすべてのケースワークまたは家具製品に適用できます。南京錠を追加すると、価格と製品コードが自動的に調整されます。このロックは、ラミネート ロッカー シリーズのロック オプションとして含まれるようになりました。
    仕様
    • Construction
      • Nut mounting standard, screw mounting available on request
      • Full 180-degree rotation left or right
      • Accomodates up to 8mm diameter padlock
      • Standard Chrome plated finish
      • Lock constructed in zamak
      • Cam constructed in steel
      Mechanical
      • Rated up to 60,000 cycles
      • 1000N resistance
      Accessories
      • Padlock sold separately and on request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Lock_Mechanical_Hasp_Padlock_CHR
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルブラッシュドニッケル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード08 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories