製品の公開
Multi Door w/ Digital Locks Laminate Storage Locker
Multi Door w/ Digital Locks Laminate Storage Locker

    Multi Door w/ Digital Locks Laminate Storage Locker

    Google翻訳”,
    プラスチックラミネート保管ロッカー

    当社のストレージロッカーキャビネットは、SouthwestSolutionsのモジュラーケースワークラインの一部です。組み込みの木工製品に代わる柔軟で耐久性のある代替品。これは高度にカスタマイズ可能なファミリであり、すべてのケースワークは限定生涯保証が付いています。ロッカーは4面すべてに仕上げられており、耐久性のある長期的なソリューションのために2mmのPVCエッジバンディングを使用しています。 2つのドアを備えたユニットは、Zスタイルのドアで構成できます。特別なロック機構が利用可能です。モデル内の単純なパラメーターを使用して、さまざまなハンドル、ドアタイプ、トーキックなどを選択します。

    標準サイズ
    幅:12 "、15"、18 "
    奥行き:18 "、24"、30 "
    高さ:60 "、66"、72 "、84"

    • ロッカーの高さは等間隔に配置されています。
    • 利用可能な左または右のヒンジオプション
    • 2ドア構成は、Zスタイルのドアで設計できます
    • 利用可能な特別なロック機構。
    • 価格はモデルに含まれています
    • コスト見積もりは、モデルの変更に応じて動的に更新されます


    Southwest Solutions Groupのケースワークラインは、実世界の対応するモデルを反映するように構築されたすべてのRevitモデルに非常に柔軟で適応できるように設計されています。ロードされると、各モデルにはさまざまなパラメータがあり、タイプカタログを再度ロードする必要なしに、ケースワークデザインのさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。そのような機能は次のとおりです。
    • サイズをすばやく操作する
    • つま先キックオプション
    • ドアスタイル
    • ハンドルタイプ
    • ロックオプション
    • アングルトップオプション
    • 材料オプション
    さらに、各モデルには、Revit内でモデルを操作すると動的に更新される最悪の場合の予算価格など、高レベルの情報が組み込まれています。これにより、設計者とクライアントは、お金がどこで使われているのかをすばやく理解できます。また、各モデルタイプ内には、必要に応じてより詳細な情報へのリンクがあります。このレベルの柔軟性と高レベルの情報を組み合わせることは、BIMの本来の目的です。
    仕様
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Door_Multi_Digital_Lock_LAM
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 11 13
    • OmniClassタイトルWood Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings