製品の公開
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker

    Uniform Exchange Metal Locker

    Google翻訳”,
    ユニフォームエクスチェンジロッカー

    ユニフォームエクスチェンジロッカーは、あらゆるユニフォームの職業での使用に最適です。システムを構築するために、新鮮な均一な保管場所または汚れた洗濯物収集ユニットのいくつかの構成から選択してください。

    標準サイズ
    幅:24 "、26"、32 9/16 "
    奥行き:15 "、21"
    高さ:84 "

    • 病院のロッカールームやその他の統一された専門家の設定で頻繁に使用されます
    • タイプから選択して、目的の構成を選択します
    • シングル/ダブルガーメントレール、8つの吊り下げコンパートメント、9つの折り畳まれたコンパートメント、および汚れた洗濯物の返却構成はすべてこのファミリーに含まれています。


    ボディスタイル
    • フルハイトとハーフハイトのハンギングユニフォームロッカー
    • 9人折り畳みユニフォーム交換
    • 8人掛けユニフォーム交換
    • 汚れた制服コレクション
    仕様
    • Construction
      • 24 gauge panels
      • Ventilated back panel for ventilation
      • Galvannealed bottoms
      • Doors are 20 gauge and louvered at 8 and 9 person
      • All doors use 5 knuckle hinges
      • Master door frame is 16 gauge and includes multi-point lock with industry standard key access to locker interior
      • User doors include single-point turn latch for padlocks (padlocks not included)
      • All uniform exchange lockers ship fully-assembled
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Uniform_Exchange_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)84
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-19 13 00
    • OmniClassタイトルLockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS