製品の公開
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack

    High Density Steel Bike Rack

    Google翻訳”,
    パウダーコーティングされたスチール高密度自転車ラック

    高密度ユニットはモジュール式で、ほぼすべてのスペースに収まります。デザインの強化により、両面モデルは標準の自転車ラックの2倍以上の容量を確保します。オプションには、壁取り付け、床取り付け、および両面が含まれます。

    標準サイズ
    幅:38 "、54"、70 "、86"、102 "、118"
    奥行き:31 11/16 "、57 3/8"
    高さ:81 "

    • モデルに含まれる価格
    • 粉体塗装仕上げオプション、ゴムコーティングアーム
    • オプションのホイールストップバーを備えた壁または床に取り付け
    • 床に取り付けられたユニットは、床に固定する必要があります
    • 容量を最大化するために利用可能な両面オプション


    モジュラー自転車保管システムは、一時的または長期の駐車のために自転車を安全かつ確実に保管します。各製品は、スペースまたはストレージ容量の目標に合わせて拡張できます。機能は次のとおりです。
    • 自転車専用の安全な保管場所
    • モジュラー設計はほぼすべてのスペースに適合します
    • 亜鉛メッキ、ステンレス、または粉末コーティングされた鋼の仕上げオプション
    さらに、各モデルには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクなど、高レベルの情報が組み込まれています。このレベルの柔軟性と高レベルの情報を組み合わせることは、BIMの本来の目的です。
    仕様
    • Dimensions
      • 81" height, 87" minimum ceiling height
      • 30" base length, 56" base length for double-sided units. Must be anchored to the floor using 3.75" wedge anchors through concrete
      • One bike per arm modular construction
      Materials
      • Hanger is 1" diameter tube with 1/2" steel rod and retaining disk at each end
      • Upright is 2" square tube
      • Feet are ASI C3 x 4.1 galvanized steel channel
      • Crossbeams are 1.25" schedule 40 galvanized pipe (1.660" OD)
      • Spacers are 2.375" OD plastic tubes with .218" wall thickness
      Finishes
      • Black powder coat (choice of interior or exterior use)
      • Cross bars: hot dipped galvanized
      • Hanger rods: rubber coated
      • Spacers: plastic
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Bike_High_Density_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションBike Storage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)81
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings